AH 521
Varenummer:
101138413
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AH 521 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101138413 |
EAN (European Article Number) |
4030661104539 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
140 g |
Mekaniske data - mål
Bredde |
34 mm |
Høyde |
40 mm |
Dybde |
20 mm |
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriell |
stanseplugg Lokaliseringsstifter 2x Skruer M 5 x 20 iht. ISO 7380 |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 23:12