AS-i AZM 201
- Plast bryterhus
- Høy holdekraft 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- dobbel isolering
- Lang levetid
- Integrert AS-grensesnitt
- Magnetsperre med integrert AS-i sikkerhetsgrensesnitt
- Universal koding som kan innlæres på nytt, eller individuell koding på grunn av RFID-teknologien
- I-varianter med kodenivå HIGH til ISO 14119
Produkt-typebetegnelse: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | Overvåket av magnetisk forrigling |
B | Overvåket av aktuator |
BZ | Kombinert overvåking av aktuator og magnetisk forrigling |
(2) | |
uten | standard kodet |
I1 | individuelt kodet |
I2 | individuelt kodet, kan innlæres på nytt |
(3) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
P | |
P | Magnettilførsel av 24 VDC (Aux) |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.