ASM E2-R2/R2

Varenummer: 101176991

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
  • Sikkerhetsmonitor for 1 AS-i-krets(er), 48 Enheter
  • Kontrollerer 2 aktiveringskrets(er)
    - 2 aktiveringskontakt (er) med hver 2 relékontakter 24 V / 1 A DC
    og 230 V / 3 A AC integrert
  • Diagnostisk grensesnitt: RS 232 gjennom RJ-45

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

ASM E2-R2/R2

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101176991

EAN (European Article Number)

4030661307626

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

Plast

Bruttovekt

410 g

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 19.04.2024, 06:32