ASMM-1M-PB-R2R2
Varenummer:
103001346
ASMM-1M-PB-R2R2
Varenummer:
103001346
- 1 AS-grensesnitt master integrert
- feltbussport: PROFIBUS DP
- Integrert sikkerhetsmonitor for 2 AS-i-kretser, 256 Enheter
- integrert AS-i strømforsyningsenhet som dekobler 4 A ; for drift med standard strømforsyningsenhet og som AS-i Power24
- Diagnostisk grensesnitt: Ethernet RJ-45
- Kontrollerer opptil 16 aktiveringskretser,
- 2 aktiveringskontakter med hver 2 relékontakter 30 V / 3 A AC/DC integrert
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
ASMM-1M-PB-R2R2 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103001346 |
EAN (European Article Number) |
4030661425481 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Metallfilm |
Bruttovekt |
936 g |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Monterings- og kablingsinstruksjoner
Komme i gang
Systemhåndbok
WEB-grensesnitt
Dataark (foreløpig PDF)
Konfigurasjonsprogramvare (dokument med link)
Annet
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 14:15