AST02 ST-AS2
AST02 ST-AS2
Downloads
Produkt-typebetegnelse: AST (1)(2)-AS(3)(4) |
(1) | |
02 | 1 NC-kontakt / 1 NC-kontakt |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
(2) | |
ST | Konnektor M12 |
L | Tilkoblingskabel (2m) |
(3) | |
2 | Tilkoblingskabel 2-polet |
4 | Tilkoblingskabel 4-polet |
216 | Tilkoblingskabel 6-polet |
(4) | |
ST | Konnektor M12, ferdigkoblet kabel 2- og 4-polet (ekstrautstyr) |
- Inngangsmodul med M12 konnektor
- For sensorer med NC/NC-kombinasjon
- AS-i-tilkobling, konnektorplugg M12, 4-polet
- Sensortilkobling, ferdigkoplet kabel 2 m
- MERK: Ikke tilgjengelig!
- Inngangsmodul for 2 sikre innganger for mekaniske kontakter
- Plast bryterhus
- AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Lang levetid
- Integrert AS-grensesnitt
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
AST02 ST-AS2 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101176293 |
EAN (European Article Number) |
4030661308791 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-24-26-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001599 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001599 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Konnektor (elektrisk) |
Sensor-kobling: Tilkoblingskabel 2 x 2-polet AS-i-tilkobling: Konnektorplugg M12, 4-polet |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Bruttovekt |
145 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kortslutningsgjenkjenning |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall innganger for NC-kontakter |
2 |
Antall pre-kablet kabel |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-verdi |
2,04 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 år |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
2 m |
Konnektor stikk |
1 NC-kontakter / 1 NC-kontakter |
Ledertverrsnitt |
0,23 mm2 |
Ledertverrsnitt |
23 AWG |
Mekaniske data - mål
Sensordiameter |
28 mm |
Høyde på sensor |
86,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fuktighet, minimum |
30 % |
Relativ fuktighet, maksimum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
32 VDC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. VDE 0100 |
3 |
Elektriske data
Driftsstrøm |
50 mA |
Elektriske data - AS-grensesnitt
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version |
V 2.1 |
AS-i Profile |
S-7.B.F.E |
AS-i, IU-kode |
0x7 |
AS-i, ID-kode |
0xB |
AS-i, ID-kode1 |
0xF |
AS-i, ID-kode2 |
0xE |
AS-i Input, Channel 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring |
AS-i Input, Channel 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring |
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3 |
Ikke i bruk |
AS-i Parameter bits, P0 ... P3 |
Ikke i bruk |
Note (AS-i Parameter bits) |
Sett parameterutgangene til "1111" (0xF) FID: periferifeil |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning |
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) |
(1) Grønn lysdiode: tilførselsspenning (2) Rød lysdiode: kommunikasjonsfeil (3) Gul lysdiode: aktiveringsstatus |
Pin-tildeling
Connection |
AS-i-tilkobling |
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Connection |
Sensortilkobling |
PIN 1 |
Ferdigkoplet kabel (1) brun - NC-kontakt / NO-kontakt |
PIN 2 |
Ferdigkoplet kabel (1) blå - NC-kontakt / NO-kontakt |
PIN 3 |
Ferdigkoplet kabel (2) brun - NC-kontakt |
PIN 4 |
Ferdigkoplet kabel (2) blå - NC kontakt |
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
Diagram
kablingseksempel
Kontaktplassering
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.04.2024, 16:46