AV 15
- metallhus
- Feilsikkert låsesystem
- for 1 dørblader
- autorisert for bruk i passasjerheiser
- Manuell utløser ved hjelp av M5 trekantnøkkel
Produkt-typebetegnelse: AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215 |
(1) | |
L | venstreutførelse |
R | høyreutførelse |
(2) | |
uten | Trekkestropp |
H | Arm H65 |
H92 | Arm H92 |
H105 | Arm H105 |
B | Lagerblokk B |
B2 | Lagerblokk B2 |
(3) | |
X11,5 | X-dimensjon på forriglingsbolten = 11,5 mm |
(7) | |
U | Fasing av forriglingsbolt 45° bunn |
D | Fasing av forriglingsbolt 45° på dekselsiden |
L/R | Fasing av forriglingsblt 45° 1 x venstre / 1 x høyre, festehull på baksiden |
(8) | |
GB215 | ekstra M8 monteringshull foran |
K |
(3) | |
uten | uten hjelpekontakt |
K | med hjelpekontakt |
(4) | |
uten | Beskyttelsestype IP20 |
IP41 | Beskyttelsestype IP41 |
(5) | |
uten | uten kabelgjennomføring |
E4 | Kabelgjennomføring M20 |
E1 | Kabelinngang |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.