AV 18

AV 18

  • metallhus
  • uten Feilsikkert låsesystem
  • for 1 dørblader
  • for heisanlegg uten passasjertransport
  • Manuell utløser ved hjelp av M5 trekantnøkkel
Produkt-typebetegnelse:
AV18(1)(2)K(3)U-GB215

(1)
Lvenstreutførelse
Rhøyreutførelse

(2)
utenTrekkestropp
HArm H65
H92Arm H92
H105Arm H105
BLagerblokk B
B2Lagerblokk B2

(3)
X11,5X-dimensjon på forriglingsbolten = 11,5 mm

Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

AV18RKX45U-GB215

Varenummer 103027588

Door locking devices

Til artikkel

AV18LKX45U-GB215

Varenummer 103027660

Door locking devices

Til artikkel

AV18RKX11.5U-GB215

Varenummer 103028161

Door locking devices

Til artikkel

AV18RKX30U-GB215

Varenummer 103028162

Door locking devices

Til artikkel

AV18RHKX11.5U-GB215

Varenummer 103028163

Door locking devices

Til artikkel

AV18RHKX20U-GB215

Varenummer 103028164

Door locking devices

Til artikkel

AV18RHKX30U-GB215

Varenummer 103028165

Door locking devices

Til artikkel

AV18LKX11.5U-GB215

Varenummer 103028166

Door locking devices

Til artikkel

AV18LKX30U-GB215

Varenummer 103028167

Door locking devices

Til artikkel

AV18LHKX11.5U-GB215

Varenummer 103028168

Door locking devices

Til artikkel

AV18LHKX20U-GB215

Varenummer 103028170

Door locking devices

Til artikkel

AV18LHKX30U-GB215

Varenummer 103028171

Door locking devices

Til artikkel