AV 20

AV 20

  • Plast bryterhus
  • Feilsikkert låsesystem
  • for 1 dørblader
  • autorisert for bruk i passasjerheiser
  • Manuell utløser ved hjelp av M5 trekantnøkkel
Produkt-typebetegnelse:
AV 20(1)(2)(3)U-GB215

(1)
Lvenstreutførelse
Rhøyreutførelse

(2)
utenTrekkestropp
HArm H65
H92Arm H92
H105Arm H105
BLagerblokk B
B2Lagerblokk B2

(3)
X11,5X-dimensjon på forriglingsbolten = 11,5 mm

Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

AV20RHX11.5U-GB215

Varenummer 101142088

Door locking devices

Til artikkel

AV20LHX20U-GB215

Varenummer 101142144

Door locking devices

Til artikkel

AV20RHX20U-GB215

Varenummer 101142145

Door locking devices

Til artikkel

AV20RBX11.5U-GB215

Varenummer 101172551

Door locking devices

Til artikkel

AV20LBX11.5U-GB215

Varenummer 101172568

Door locking devices

Til artikkel

AV20RHX30U-GB215

Varenummer 101174506

Door locking devices

Til artikkel

AV20RX11.5U-GB215

Varenummer 103003513

Door locking devices

Til artikkel

AV20RHX40U-GB215

Varenummer 103016446

Door locking devices

Til artikkel

AV20LHX30U-GB215

Varenummer 103016447

Door locking devices

Til artikkel

AV20LHX45U-GB215

Varenummer 103016448

Door locking devices

Til artikkel

AV20RX20U-GB215

Varenummer 103016449

Door locking devices

Til artikkel

AV20RX40U-GB215

Varenummer 103016450

Door locking devices

Til artikkel