AV15RKX20U-GB215
AV15RKX20U-GB215
Downloads
Produkt-typebetegnelse: AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215 |
(1) | |
L | venstreutførelse |
R | høyreutførelse |
(2) | |
uten | Trekkestropp |
H | Arm H65 |
H92 | Arm H92 |
H105 | Arm H105 |
B | Lagerblokk B |
B2 | Lagerblokk B2 |
(3) | |
X11,5 | X-dimensjon på forriglingsbolten = 11,5 mm |
(7) | |
U | Fasing av forriglingsbolt 45° bunn |
D | Fasing av forriglingsbolt 45° på dekselsiden |
L/R | Fasing av forriglingsblt 45° 1 x venstre / 1 x høyre, festehull på baksiden |
(8) | |
GB215 | ekstra M8 monteringshull foran |
K |
(3) | |
uten | uten hjelpekontakt |
K | med hjelpekontakt |
(4) | |
uten | Beskyttelsestype IP20 |
IP41 | Beskyttelsestype IP41 |
(5) | |
uten | uten kabelgjennomføring |
E4 | Kabelgjennomføring M20 |
E1 | Kabelinngang |
- høyreutførelse
- metallhus
- Feilsikkert låsesystem
- for 1 dørblader
- autorisert for bruk i passasjerheiser
- Manuell utløser ved hjelp av M5 trekantnøkkel
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AV15RKX20U-GB215 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103025145 |
EAN (European Article Number) |
4030661512341 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV |
Gobale egenskaper
Standard |
EN 81-20 EN 81-50 |
Kapslingsmateriale |
formstøpt lett legering |
Låseboltmateriale |
Messing |
Bruttovekt |
718 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Manuell tvangsåpning |
Ja |
Med feilsikkert låsesystem |
Ja |
Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
1 |
Antall dørblader |
1 |
Antall sikkerhetskontakter |
1 |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Trekkestropp |
Orientering/justering |
høyreutførelse |
Montering |
monteringshull på baksiden |
Permanent magnet |
Magnet i keramisk oksid med høy koersitivfeltstyrke |
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring |
uten kabelgjennomføring |
Note (Cable entry) |
Grafisk fremstilling: Venstreutførelse speilbilde |
Mekaniske data - mål
Bredde |
165 mm |
Høyde |
80 mm |
Dybde |
36 mm |
Diameter på forriglingsbolten |
18 mm |
X-dimension of the latching bolt |
20 mm |
Note (X-dimension of the latching bolt) |
Den samlede lengden på forriglingsbolten er et resultat av den foreskrevne innsettingsdybden for forriglingsbolten i dørbladet på 21 mm og X-dimensjonen. X-dimensjonen er avstanden mellom bunnen på låshuset og toppen av døren. |
Latching bolt bevelling, bottom |
45 ° |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP20 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
400 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
2 A |
Utstyrskategori DC-13 |
200 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
2 A |
Koblingselement |
NC-kontakter, NO-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Tilbehør
Note (Accessories) |
Solenoid SOL-AV15/AV18 for elektrisk aktuering tilgjengelig som tilbehør |
Note
Note (Manual release) |
For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
CCC-sertifisering
UKCA certificate
Info
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Bilder (diverse)
Monteringseksempel
ID: kav--m03
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 06:32