AV21RX40U-GB215
AV21RX40U-GB215
Downloads
Produkt-typebetegnelse: AV 21(1)(2)(3)U-GB215 |
(1) | |
L | venstreutførelse |
R | høyreutførelse |
(2) | |
uten | Trekkestropp |
H | Arm H65 |
H92 | Arm H92 |
H105 | Arm H105 |
B | Lagerblokk B |
B2 | Lagerblokk B2 |
(3) | |
X11,5 | X-dimensjon på forriglingsbolten = 11,5 mm |
- høyreutførelse
- Plast bryterhus
- uten Feilsikkert låsesystem
- for 1 dørblader
- for heisanlegg uten passasjertransport
- Manuell utløser ved hjelp av M5 trekantnøkkel
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AV21RX40U-GB215 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103028225 |
EAN (European Article Number) |
4030661524528 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV |
Gobale egenskaper
Standard |
EN 81-20 EN 81-50 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Låseboltmateriale |
Messing |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Manuell tvangsåpning |
Ja |
Med feilsikkert låsesystem |
Nei |
Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
1 |
Antall dørblader |
1 |
Antall sikkerhetskontakter |
1 |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Arm med rulle H65 |
Orientering/justering |
høyreutførelse |
Montering |
monteringshull på baksiden |
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring |
uten kabelgjennomføring |
Mekaniske data - mål
Bredde |
165 mm |
Høyde |
80 mm |
Dybde |
37,5 mm |
Diameter på forriglingsbolten |
18 mm |
X-dimension of the latching bolt |
40 mm |
Note (X-dimension of the latching bolt) |
Den samlede lengden på forriglingsbolten er et resultat av den foreskrevne innsettingsdybden for forriglingsbolten i dørbladet på 21 mm og X-dimensjonen. X-dimensjonen er avstanden mellom bunnen på låshuset og toppen av døren. |
Latching bolt bevelling, bottom |
45 ° |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP54 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
500 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
2 A |
Utstyrskategori DC-13 |
200 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
2 A |
Koblingselement |
NC-kontakter, NO-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Note
Note (Manual release) |
For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UKCA certificate
Info
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Bilder (diverse)
Monteringseksempel
ID: kav--m03
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Baujahr: | siehe Typenschild |
Beschreibung des Bauteils: | Türverriegelung |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
Aufzugsrichtlinie | 2014/33/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 81-20:2014, EN 81-50:2014 |
Notifizierte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München - Deutschland Kenn-Nr. 0036 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. November 2019 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 07:54