AZ 061 K 08106
AZ 061 K 08106
- 1 Nøkkelinnganger
- uten kabelkanaler
- Plast bryterhus
- Kontaktpinne i aktuatorbro
- gjennomsiktig deksel
- Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
- Tetthetsgrad IP20
- tvillinghvilebryter
- festeskruer M4 Pozidriv selvdannende, sitter fast, fanget
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZ 061 K 08106 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101195744 |
EAN (European Article Number) |
4030661362120 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Gobale egenskaper
Standard |
ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50 |
Kapslingsmateriale |
Glassfiberforsterket Ultramid, selvslukkende |
Materiale for deksel |
Glassfiberforsterket Ultramid, selvslukkende |
Bruttovekt |
25 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for heiser |
Ja |
Antall sikkerhetskontakter |
1 |
Mekaniske data
Nøkkelinnganger |
1 |
Mekanisk levetid, minimum |
10 000 000 bevegelser |
Aktiveringsslag |
7 mm |
Aktiviseringskraft |
1,6 N |
Montering |
Runde hull |
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring |
2 x enlederinngang med tilkoblingstrakt |
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
1,2 Nm |
Notes |
M4 slotted-head combination screws, similar to DIN 7984, with self-opening clamp plates |
Note (Cable entry) |
Uten kabelkanaler |
Mekaniske data - mål
Bredde |
50 mm |
Høyde |
27 mm |
Dybde |
16 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP20 |
Ambient temperature |
-30 ... +70 °C |
Relativ fuktighet, maksimum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
500 V |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
4 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
2 A |
Utstyrskategori DC-13 |
200 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
2 A |
Koblingselement |
Åpner (NC) |
Bryteprinsipp |
Selvrensende trykkontakt |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Cu- sølvbelagte nagler |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
BG-testsertifikat
EU-samsvarserkklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.03.2024, 17:01