AZ 15
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- Lang levetid
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Flerkoding
- Stor kabingsseksjon
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
- Ufølsom overfor tilsmussing
Produkt-typebetegnelse: AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3) |
(1) | |
uten | Tilbakefjæringskraft |
R | Holdekraft 30 N |
(2) | |
M16 | Kabelinngang M16 |
M20 | Kabelinngang M20 |
ST | Stik M12, 4-polet |
(3) | |
2254 | Holdekraft 5 N |
1762 | Frontmontering |
1637 | gullbelagte kontakter |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Holdekraft
Systemkomponenter
Nøkkel AZ 15
AZ 15/16-B1-1747 ETTERMONTERINGSSETT
- For dødgangsfri sperring av lette vern
- Den magnetiske forrigingen kan enkelt monteres i ethvert aktiveringsplan
- Egnet for ettermontering
- Spesielt egnet for skyvedører
AZ 15/16-B1-2024 ETTERMONTERINGSSETT
- For beskyttelse mot inntrenging av grovt smuss
- Spesielt egnet for skyvedører
AZ 15/16-B1-2053 ETTERMONTERINGSSETT
- For sperring av vern med lav til middels vekt
- Spesielt egnet for skyvedører
NØKKEL AZ 15/16-B2-1747 KPL.
- For svært små aktiveringsradier på linje med aktivatorplanet
- Egnet for ettermontering
- For dødgangsfri sperring av lette vern
AZ 15/16-B2-1747 ETTERMONTERINGSSETT
- For svært små aktiveringsradier på linje med aktivatorplanet
- Egnet for ettermontering
- For dødgangsfri sperring av lette vern
- Den magnetiske forrigingen kan enkelt monteres i ethvert aktiveringsplan
NØKKEL AZ 15/16-B3-1747 KPL.
- For svært små aktiveringsradier i 90° til aktivatorplanet
- Egnet for ettermontering
- For dødgangsfri sperring av lette vern
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT
- For svært små aktiveringsradier i 90° til aktivatorplanet
- Egnet for ettermontering
- For dødgangsfri sperring av lette vern
- Den magnetiske forrigingen kan enkelt monteres i ethvert aktiveringsplan
Tilbehør AZ 15
SET BC 2053-2
- Ekstra kulereile for stabil forrigling av vern med lav til middels vekt
- For separat montering på vernet
NØKKELSPERRE SZ 16/335
- For å forhindre utilsiktet lukking, f.eks. under vedlikehold
- For komplekst anlegg
- Forhindrer aktivering av bryter
- Inntil 6 hengelåser kan monteres
- Blokkeringsetiketten kan monteres på en kjetting i nærheten av sikkerhetsbryteren
SLISSETETNING AZ 15/16-1476
- For beskyttelse mot inntrenging av grovt smuss
- For å dekke til ubrukte aktivatorspor
- Enkel klipsmontering