AZ 15/16-B1-2053 ETTERMONTERINGSSETT
Varenummer:
101111081
AZ 15/16-B1-2053 ETTERMONTERINGSSETT
Varenummer:
101111081
- For sperring av vern med lav til middels vekt
- Spesielt egnet for skyvedører
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZ 15/16-B1-2053 ETTERMONTERINGSSETT |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101111081 |
EAN (European Article Number) |
4030661100388 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Materiale for aktivator |
Rustfritt stål (V2A) |
Bruttovekt |
35 g |
Mekaniske data
Nøkkel |
rett stiv |
Forriglingskraft, justerbar opptil |
100 N |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 11:40