AZ 15/16-B1-2177 ETTERMONTERINGSSETT
Varenummer:
101126794
AZ 15/16-B1-2177 ETTERMONTERINGSSETT
Varenummer:
101126794
- For sperring av lette, ustyrte vern
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZ 15/16-B1-2177 ETTERMONTERINGSSETT |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101126794 |
EAN (European Article Number) |
4030661100852 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Materiale for aktivator |
Rustfritt stål (V2A) |
Bruttovekt |
24 g |
Mekaniske data
Nøkkel |
rett stiv |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.04.2024, 18:02