AZ 15/16-B2-1747 ETTERMONTERINGSSETT

Varenummer: 101096089

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
  • For svært små aktiveringsradier på linje med aktivatorplanet
  • Egnet for ettermontering
  • For dødgangsfri sperring av lette vern
  • Den magnetiske forrigingen kan enkelt monteres i ethvert aktiveringsplan

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZ 15/16-B2-1747 ETTERMONTERINGSSETT

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101096089

EAN (European Article Number)

4030661099996

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Gobale egenskaper

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Materiale for aktivator

Rustfritt stål (V2A)

Bruttovekt

43 g

Mekaniske data

Aktiveringsradius, minimum

45 mm

Nøkkel

rett

fleksibel

Forriglingskraft

30 N

Note

Note (General)

Akselen på hengselet bør være 11 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan

Justerbar aktiveringsradius, minimum 45 mm, ved hjelp av sekskantnøkkel 2,5 mm (a)


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.04.2024, 07:22