AZ 16 AS
- Plast bryterhus
- Lang levetid
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- AS-grensesnitt-lysdiode-statusdisplay
- Nøkkel kodet
- Sikkerhetsbryter med separat aktivator
- Integrert AS-grensesnitt
- AS-grensesnitt M12 Plugg-inn-forbindelse
Produkt-typebetegnelse: AZ 16 (1)-AS (2) |
(1) | |
ST1 | Konnektor bunn |
ST2 | Konnektor høyre |
ST3 | Konnektor venstre |
(2) | |
uten | uten forrigling |
R | Fast posisjon 30 N |
R-2254 | Fast posisjon 5 N |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.