AZ 16-STS30-01

Varenummer: 101176939

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZ 16-STS30-01

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101176939

EAN (European Article Number)

4030661307442

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Gobale egenskaper

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Materiale for aktivator

Rustfritt stål (V2A)

Bruttovekt

1 745 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

nødhåndtak

Ja

Mekaniske data

Dørhengsel

Høyre

Actuator mounted

Inne

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Med nødhåndtak

Merknad (inkludert ved levering, antall og type)

Aktivator inkl. monteringsplate

Leveringsomfang for monteringsmateriell

16x Skruer

Note

Note (General)

For aktivatorer montert på insiden må monteringsplate MP TG-01 brukes for å feste dørhåndtaket til profilen.

Merk - måltegning

Note

Tegningene vises alltid sett fra bryteren.

Språk filter

Bruksanvisning og konformitetserklæring

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 16.04.2024, 21:47