AZ 16ZI-B1
- Plast bryterhus
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Lang levetid
- dobbel isolering
- Stor kabingsseksjon
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Ufølsom overfor tilsmussing
- Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
Produkt-typebetegnelse: AZ 16-(1)ZI-(2)-(3) |
(1) | |
03 | 3 NC-kontakter |
12 | 1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt |
(2) | |
B1 | rett konstruksjonsform |
B1-1747 | rett konstruksjonsform med magnetsnapplås |
B1-2024 | rett konstruksjonsform med gummitetning for nøkkelinngang |
B1-2053 | rett konstruksjonsform med kulesnapplås |
B1-2177 | rett konstruksjonsform med sentreringsguide |
B6L | angled, flexible to the left |
B6R | angled, flexible to the right |
(3) | |
M16 | Kabelinngang M16 |
M20 | Kabelinngang M20 |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.