AZ 17/170ZI-B1

AZ 17/170ZI-B1

  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • Lang levetid
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • Spesielt egnet for skyvedører
  • lite skog
  • individuelt kodet
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • Ufølsom overfor tilsmussing
  • Forseglingsplugg inkludert
  • 8 Nøkkelinnganger
Produkt-typebetegnelse:

AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5)


(1)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
022 NC-kontakter

(2)
utenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(3)
utenKabelgjennomføring M16
STStik M12

(4)
B1Nøkkel B1
B5Nøkkel B5
B6LNøkkel B6L
B6RNøkkel B6R

(5)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Holdekraft

Antall sikkerhetskontakter

AZ 17-02ZI B1

Varenummer 101121963

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 17-02ZI-ST B1

Varenummer 101144078

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 17-02ZRI B1

Varenummer 101136308

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 17-02ZRI-ST B1

Varenummer 101144080

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 17-11ZI B1

Varenummer 101121962

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 17-11ZI-ST B1

Varenummer 101144076

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 17-11ZRI B1

Varenummer 101136304

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 17-11ZRI-ST B1

Varenummer 101144077

Safety switch with separate actuator

Til artikkel