AZ 3350-03ZK

Varenummer: 101214052

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

AZ 3350-(1)-(2)-(3)


(1)
03ZK3 NC-kontakter
12ZUEK1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt

(2)
1637gullbelagte kontakter

(3)
U90Aktivatorhode rotert 90° for dørhengsel venstre
U270Aktivatorhode rotert 270° for dørhengsel høyre
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • metallhus
  • Forriglingshåndtak
  • Lang levetid
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZ 3350-03ZK

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101214052

EAN (European Article Number)

4030661397573

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)

For å bestille, velg først egnet sikkerhetsbryter, og deretter dørhåndtakssystemet

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Aktivt prinsipp

elektromekanisk

Kapslingsmateriale

Aluminium

Materialet for husbelegg

lakkert

Bruttovekt

245 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall aktiveringsretninger

1

Antall sikkerhetskontakter

3

Antall kabelgjennomføringer

1

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

2 000 000 bevegelser

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1 000 000 bevegelser

Klippekraft

15 000 N

tvangsbrytende vandring

10,7 mm

Positive break force per NC contact, minimum

5 N

Aktueringshastighet, maksikum

0,2 m/s

Montering

Skruer

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

1x M20

Konnektor stikk

Skruetilslutning

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

0,75 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

38 mm

Bredde på sensor

40,5 mm

Høyde på sensor

114 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1

1 000 A

Koblingselement

Åpner (NC)

Bryteprinsipp

Glidekontakt

koplingsfrekvens

1 200 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Elektriske data - Sikkerhetskontakter

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

AZ 3350-B1

AZ 3350-B5

AZ 3350-B1R

AZ 3350-B5R

AZ 3350-B6

AZ 3350-B6H

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 23.04.2024, 06:45