AZ 3350-03ZK-U270
AZ 3350-03ZK-U270
Produkt-typebetegnelse: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 NC-kontakter |
12ZUEK | 1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt |
(2) | |
1637 | gullbelagte kontakter |
(3) | |
U90 | Aktivatorhode rotert 90° for dørhengsel venstre |
U270 | Aktivatorhode rotert 270° for dørhengsel høyre |
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Aktivatorhode rotert med 270°
- metallhus
- Forriglingshåndtak
- Lang levetid
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZ 3350-03ZK-U270 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101177188 |
EAN (European Article Number) |
4030661307978 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
For å bestille, velg først egnet sikkerhetsbryter, og deretter dørhåndtakssystemet |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Aktivt prinsipp |
elektromekanisk |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Bruttovekt |
230 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall aktiveringsretninger |
1 |
Antall sikkerhetskontakter |
3 |
Antall kabelgjennomføringer |
1 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
2 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Dørhengsel |
Høyre |
Klippekraft |
15 000 N |
tvangsbrytende vandring |
10,7 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
5 N |
Aktueringshastighet, maksikum |
0,2 m/s |
Montering |
Skruer |
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring |
1x M20 |
Konnektor stikk |
Skruetilslutning Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
38 mm |
Bredde på sensor |
40,5 mm |
Høyde på sensor |
114 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Koblingselement |
Åpner (NC) |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
koplingsfrekvens |
1 200 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon) |
AZ 3350-STS30-01 AZ 3350-STS30-03 AZ 3350-STS30-06 AZ 3350-STS30-08 |
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
Dimensjonsriktig tegning diverse
Dimensjonsriktig tegning diverse
Diagram
Funksjonsprinsipp
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.04.2024, 19:41