AZ 3350
- metallhus
- Forriglingshåndtak
- Lang levetid
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
Produkt-typebetegnelse: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 NC-kontakter |
12ZUEK | 1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt |
(2) | |
1637 | gullbelagte kontakter |
(3) | |
U90 | Aktivatorhode rotert 90° for dørhengsel venstre |
U270 | Aktivatorhode rotert 270° for dørhengsel høyre |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.