AZ 415-33ZPDK-M20

Varenummer: 101164611

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:

AZ 415-(1)ZPK-(2)


(1)
02/112 NC-kontakter / 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
02/022 NC-kontakter / 2 NC-kontakter
02/202 NC-kontakter / 2 NO-kontakter
11/111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakter / 1 NC-kontakt

(2)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • for dobbeldører
  • 3 brytere med forskjellige aktiveringsfunksjoner i én innkapsling
  • 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
  • metallhus
  • Lang levetid
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • Kulereile justrbar til 400 N
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Fjærbelastede aktivatorer

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZ 415-33ZPDK-M20

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101164611

EAN (European Article Number)

4030661206523

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

Aluminium

Materialet for husbelegg

lakkert

Bruttovekt

1 045 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall eksterne kontakter

3

Antall sikkerhetskontakter

3

Antall vernedører

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

2 000 000 bevegelser

B10D Normalt åpen kontakt (NO)

1 000 000 bevegelser

Note (B10D Normally open contact (NO))

På 10% Ie og ohmsk last

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1 000 000 bevegelser

Holdekraft, minimum

80 N

Holdekraft, maksimum

400 N

tvangsbrytende vandring

4,5 mm

Tvangsbrytende kraft, minimum

15 N

Aktueringshastighet, maksikum

0,2 m/s

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

2 x 0,75 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2 x 1,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

46,5 mm

Bredde på sensor

141 mm

Høyde på sensor

125 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

6 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

4 A

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Språk filter

Bruksanvisning og konformitetserklæring

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Diagram

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZ 415
Type:See ordering code
Description of the component:Positive break position switch with separate actuator for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 10, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 29.03.2024, 00:07