AZ3350-B6H
Varenummer:
101214017
AZ3350-B6H
Varenummer:
101214017
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Spesielt egnet for hengslede vern
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZ3350-B6H |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101214017 |
EAN (European Article Number) |
4030661446417 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
90 g |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
400 mm |
Nøkkel |
fleksibel |
Note
Note (General) |
minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 400 mm Akselen på hengselet bør være 28 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan På hengslede vern, minium aktiveringsradius ved 90° til aktivatorplanet 650 mm Akselen på hengselet bør være 49 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.03.2024, 11:37