AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20

Varenummer: 101191659

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Enhånds nødutgang,
    selv i strømløs tilstand
  • Aktivator for hengslede vern
  • Aktivator med returfjær
  • Enkel og intuitiv betjening
  • Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
  • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
  • Stikker ikke inn i døråpningen
  • Ulike håndtal tilgjengelig
  • Større mekanisk stabilitet

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101191659

EAN (European Article Number)

4030661351193

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Tillatelser - Standard

Note

Sertifisering i kombinasjon med AZ/AZM 200

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

Metallfilm

Materiale for aktivator

formstøpt sink

Materiale for operatorene

Aluminium, plastbelegg

Materiale i nødutgang

Materiale, plast-belagt

Bruttovekt

1 335 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Nødutgang

Ja

Sensor for dørgjenkjenning

Ja

Mekaniske data

Grep

håndtak

Dreieknapp

Mekanisk levetid, minimum

1 000 000 bevegelser

Dørhengsel

Høyre

Klemmekraft iht. EN ISO 14119

2 000 N

Klemmekraft, maksimum

2 600 N

Actuator mounted

Utenfor

Mekaniske data - mål

Lengde på aktivator

37 mm

Bredde på aktivator

115 mm

Høyde for aktivator

115 mm

Lengden på nødutgangen

60 mm

Bredde på nødutgangen

115 mm

Høyden på nødutgangen

115 mm

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.: Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZ 200
Type:See ordering code
Description of the component:Safety Switch for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5122.02/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 26, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 16.04.2024, 10:52