AZ/AZM201-B30-LTAG1P30
AZ/AZM201-B30-LTAG1P30
- for venstrehengslede dører
- med håndtak
- Aktivator for hengslede vern
- Enkel og intuitiv betjening
- Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
- Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
- Stikker ikke inn i døråpningen
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P30 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103015820 |
EAN (European Article Number) |
4030661504223 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Tillatelser - Standard
Note |
Sertifisering i kombinasjon med AZ/AZM201 |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Materiale for aktivator |
formstøpt sink |
Materiale for operatorene |
Aluminium, plastbelegg |
Bruttovekt |
3 828 g |
Mekaniske data
Grep |
håndtak |
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Dørhengsel |
Venstre |
Klemmekraft iht. EN ISO 14119 |
5 500 N |
Klemmekraft, maksimum |
7 150 N |
Actuator mounted |
Utenfor |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
94 mm |
Bredde på aktivator |
115 mm |
Høyde for aktivator |
115 mm |
Lengde på låsekobling |
44 mm |
Bredde på låsestangen |
75 mm |
Høyde på låsekobling |
2 600 mm |
Merknad (Høyde på låsekobling) |
Låsestengene kan forkortes av kunden |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Aktuatorenhet AZ/AZM201-B30 inkl. firkantstang Stanglås med ledeplate 4 x M5x10 forsenkede skruer 4 x U-deler 2 x M8 sekskantmuttere 2 x låsestenger, 1200 mm, galvaniserte Kontra-lager (for P30) eller komplett åpning av nødutgang (for P31) |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 12:05