AZ/AZM300-B1
Varenummer:
101218025
AZ/AZM300-B1
Varenummer:
101218025
- 3 forskjellige retninger av aktuering
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZ/AZM300-B1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101218025 |
EAN (European Article Number) |
4030661425788 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
90 g |
Mekaniske data
Nøkkel |
rett |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
127 mm |
Bredde på aktivator |
35 mm |
Høyde for aktivator |
46 mm |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.: Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
ECOLAB-sertifikat
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.04.2024, 12:16