AZM 161
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Kontakter
- Lang levetid
Produkt-typebetegnelse: AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8) |
(1) | |
SK | Skrueforbindelse |
CC | Fjærtilkopling |
(2) | |
11/03 | 2 NO-kontakter / 3 NC-kontakter (bare for innplugging) |
12/03 | 2 NO-kontakter / 4 NC-kontakt |
(3) | |
uten | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(4) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
(5) | |
uten | Manuell tvangsåpning på siden |
ED | Med manuell tvangsåpning dekselsidig |
(6) | |
T | Nødutgang på siden |
TD | Nødutgang dekselsidig |
TU | Nødåpning |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
G | med LED (bare for Us: 24 VAC/DC) |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Holdekraft
Antall sikkerhetskontakter
Arbeidstempratur, minimum
Nødåpning
Nødutgang
driftsspenning
åpner med spenning
Systemkomponenter
Nøkkel
Dørhåndtakssystem STS
Tilbehør
SLISSETETNING AZM 161
- For å dekke til ubrukte aktivatorspor
- For beskyttelse mot inntrenging av grovt smuss
- Enkel klipsmontering
TFA-020
- Forhåndsposisjonering
- Aktivatoren er uavhengig av sentreringsinretningen.
- Lett isetting etter uttrekning av aktivator
TK-M5
- For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør
- For vedlikehold, installasjon etc.