AZM 161

AZM 161

  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontakter
  • Lang levetid
Produkt-typebetegnelse:
AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8)

(1)
SKSkrueforbindelse
CCFjærtilkopling

(2)
11/032 NO-kontakter / 3 NC-kontakter (bare for innplugging)
12/032 NO-kontakter / 4 NC-kontakt

(3)
utenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(4)
utenåpner med spenning
Adriftsspenning

(5)
utenManuell tvangsåpning på siden
EDMed manuell tvangsåpning dekselsidig

(6)
TNødutgang på siden
TDNødutgang dekselsidig
TUNødåpning

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
Gmed LED (bare for Us: 24 VAC/DC)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Termisk teststrøm

Current, Utilisation category DC-13

Current, Utilisation category DC-13

tvangsbrytende vandring

Maks. sikringsytelse

Materiale for kontakter, elekrisk

Arbeidstempratur, minimum

Nominell impulsmotstandsspenning

Isolasjonsspenning

Voltage, Utilisation category DC-13

Voltage, Utilisation category DC-13

AZM 161CC-12/03RK-024

Varenummer 101195902

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161CC-12/03RKA-024

Varenummer 101195901

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161CC-12/12K-024

Varenummer 101176501

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161CC-12/12KA-024

Varenummer 101187946

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161CC-12/12RK-024

Varenummer 101166283

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161CC-12/12RK -110/230

Varenummer 101166284

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161CC-12/12RKA-024

Varenummer 101166287

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161CC-12/12RKA -110/230

Varenummer 101166288

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161CC-12/12RKAT-024

Varenummer 101190148

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161CC-12/12RKED-024

Varenummer 101187876

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161CC-12/12RKED/TU -024

Varenummer 101187892

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161CC-12/12RKEU-024

Varenummer 101187879

Solenoid interlock

Til artikkel