AZM 161 AS

AZM 161 AS

  • Nøkkelbryter med lås
  • Plast bryterhus
  • Høy holdekraft 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • dobbel isolering
  • Lang levetid
  • Integrert AS-grensesnitt
Produkt-typebetegnelse:

AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6)


(1)
ZVernelås overvåket >
BAktivator overvåket
BZKombinert overvåking av aktuator og magnetisk forrigling

(2)
ST1Stik bunn
ST2Stik høyre

(3)
utenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(4)
utenåpner med spenning
Adriftsspenning

(5)
utenMagnettilførsel gjennom AS-grensesnittet
PMagnettilførsel av 24 VDC (Aux)

(6)
utenManuell tvangsåpning
NNødåpning
TNødutgang
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Connector position

Holdekraft

AZM 161 B ST1-AS A

Varenummer 101209091

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161 B ST1-AS R

Varenummer 101209099

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161 B ST1-AS RA

Varenummer 101209097

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161 B ST1-AS RAP

Varenummer 101209090

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161 B ST1-AS RP

Varenummer 101209095

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161 B ST2-AS RA

Varenummer 101209102

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161 B ST2-AS RAPT

Varenummer 101210666

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161 BZ ST1-AS R

Varenummer 101209119

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161 BZ ST1-AS RAP

Varenummer 101209116

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161 BZ ST1-AS RP

Varenummer 101209117

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161 Z ST1-AS PT

Varenummer 101209115

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161 Z ST1-AS R

Varenummer 101209107

Solenoid interlock

Til artikkel