AZM 161 BZ ST1-AS R
AZM 161 BZ ST1-AS R
Produkt-typebetegnelse: AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6) |
(1) | |
Z | Vernelås overvåket > |
B | Aktivator overvåket |
BZ | Kombinert overvåking av aktuator og magnetisk forrigling |
(2) | |
ST1 | Stik bunn |
ST2 | Stik høyre |
(3) | |
uten | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(4) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
(5) | |
uten | Magnettilførsel gjennom AS-grensesnittet |
P | Magnettilførsel av 24 VDC (Aux) |
(6) | |
uten | Manuell tvangsåpning |
N | Nødåpning |
T | Nødutgang |
- Solenoidtilførsel AUS AS-grensesnitt
- Kombinert overvåking av aktuator og magnetisk forrigling
- Manuell tvangsåpning
- Nøkkelbryter med lås
- Plast bryterhus
- Høy holdekraft 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- dobbel isolering
- Lang levetid
- Integrert AS-grensesnitt
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZM 161 BZ ST1-AS R |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101209119 |
EAN (European Article Number) |
4030661396545 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV cULus ASi-SaW |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Aktivt prinsipp |
elektromekanisk |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Reaksjonstid, maksimum |
100 ms |
Bruttovekt |
465 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenning |
Ja |
Actuator and interlock combined monitored |
Ja |
Manuell tvangsåpning |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall aktiveringsretninger |
3 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
c |
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849 |
1 |
PFH-verdi |
1,14 x 10⁻⁶ /h |
Note (PFH-value) |
opp til maks. 100 000 omkoblingssykluser/år |
Safety Integrity Level (SIL) |
1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Note (PFH-value) |
opp til maks. 100 000 omkoblingssykluser/år |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Aktivatordødgang i aktiveringsretning |
5,5 mm |
Klemmekraft iht. EN ISO 14119 |
2 000 N |
Klemmekraft, maksimum |
2 600 N |
Holdekraft |
30 N |
Aktueringshastighet, maksikum |
2 m/s |
Montering |
Skruer |
Type of the fixing screws |
3x M6 |
Mechanical data - Connection technique
Connector position |
Bunn |
Konnektor stikk |
Konnektorplugg M12, 4-polet, A-koding |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
30 mm |
Bredde på sensor |
130 mm |
Høyde på sensor |
90 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fuktighet, minimum |
30 % |
Relativ fuktighet, maksimum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende ikke-ising |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 Hz ... 150 Hz, Amplitude 0,35 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
32 VDC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. VDE 0100 |
3 |
Elektriske data
koplingsfrekvens |
1 000 /h |
Elektriske data - AS-grensesnitt
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Driftsstrøm, maksimum |
250 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Specification |
Sikkerhetsslave |
AS-i Version |
V 2.1 |
AS-i Profile |
S-7.B.F.E |
AS-i, IU-kode |
0x7 |
AS-i, ID-kode |
0xB |
AS-i, ID-kode1 |
0xF |
AS-i, ID-kode2 |
0xE |
AS-i Input, Channel 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring |
AS-i Input, Channel 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring |
AS-i Outputs, DO 0 |
Solenoidkontroll |
AS-i Outputs, DO 1 |
Ikke i bruk |
AS-i Outputs, DO 2 |
Ikke i bruk |
AS-i Outputs, DO 3 |
Ikke i bruk |
AS-i Parameter bits, P0 |
Aktuator oppdaget |
AS-i Parameter bits, P1 |
Magnetisk forrigling låst |
AS-i Parameter bits, P2 |
Magnetisk spenning i toleranseområdet |
AS-i Parameter bits, P3 |
Feilmelding - låsing/opplåsing av magnetisk forrigling er blokkert |
Note (AS-i Parameter bits) |
Sett parameterutgangene til "1111" (0xF) FID: periferifeil |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning |
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) |
(1) Gul lysdiode: Kanal 2 / AS-i SaW Bit 2.3 (2) grønn/rød LED (AS-i Duo LED): Tilførselsspenning / kommunikasjonsfeil / slaveadresse = 0 eller periferifeil (3) Gul lysdiode: Kanal 1 / AS-i SaW Bit 0.1 |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
skyvbar sikkerhetsvern avtakbare vern hengslet beskyttelsesanordning |
Pin-tildeling
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
Aux - (P) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
Aux + (P) |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Note
Note (General) |
Sperringer med prinsippet kraft til å låse skal bare brukes i spesielle tilfelle etter en nøye evaluering av uhellsrisikoen, ettersom verneinnretningen kan åpnes umiddelbart ved feil på strømtilførselen eller når hovedbryteren er åpnet. |
Note (Manual release) |
For vedlikehold, installasjon etc. For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
TÜV-sertifisering
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Funksjonsprinsipp
Kontaktplassering
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 161 AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 3, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 02:21