AZM 161-STS30-04
Varenummer:
101175486
AZM 161-STS30-04
Varenummer:
101175486
- Forriglingshåndtak
- Egnet for alle typer vern
- Maks. 110 °C
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZM 161-STS30-04 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101175486 |
EAN (European Article Number) |
4030661305417 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
1 580 g |
Mekaniske data
Dørhengsel |
Venstre |
Klippekraft |
15 000 N |
Actuator mounted |
Inne |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
The door latch is not included in the scope of delivery |
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
(parts marked grey in the dimensional drawing) |
Leveringsomfang for monteringsmateriell |
Monteringsplate for sikkerhetsbryter |
Note
Note (General) |
For aktivatorer montert på insiden må monteringsplate MP TG-01 brukes for å feste dørhåndtaket til profilen. |
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
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 161 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 23, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 10:19