AZM 161-STS30-07
Varenummer:
101173764
AZM 161-STS30-07
Varenummer:
101173764
- Forriglingshåndtak
- Egnet for alle typer vern
- Maks. 110 °C
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZM 161-STS30-07 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101173764 |
EAN (European Article Number) |
4030661302966 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
1 530 g |
Mekaniske data
Dørhengsel |
Høyre |
Klippekraft |
15 000 N |
Actuator mounted |
Utenfor |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
The door latch is not included in the scope of delivery |
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
(parts marked grey in the dimensional drawing) |
Leveringsomfang for monteringsmateriell |
Monteringsplate for sikkerhetsbryter |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.04.2024, 06:47