AZM 170
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- Kompakt konstruksjon
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Lang levetid
- Høy holdekraft
Produkt-typebetegnelse: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
(1) | |
uten | IDC-avslutningsmetode |
SK | Skrueforbindelse |
(2) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
02 | 2 NC-kontakter |
(3) | |
uten | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(4) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
(5) | |
uten | Kabelinngang M20 |
ST | Stik M12 x 1, individuell solenoidovervåking |
(6) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(7) | |
1637 | gullbelagte kontakter |
(8) | |
uten | Manuell tvangsåpning |
2197 | Manuell utløsing fra siden (åpner med spenning) |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Holdekraft
Antall eksterne kontakter
Antall sikkerhetskontakter
Konnektor stikk
Merkespenning
Rated control voltage
Nødutgang
driftsspenning
åpner med spenning
Systemkomponenter
Nøkkel AZM 170
NØKKEL AZM 170-B6
- Spesielt egnet for hengslede vern
- Aktiveringsretningen kan velges ved egnet isetting av innlegget
NØKKEL AZM 170-B25-L-G1
- Dørhengsel på venstre side (Visningspunkt mot det farlige området)
- med Stjernegrep
- Ergonomisk betjening
- Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
- Ingen fremstikkende aktivator
- Enkel montering
- Flere dørhåndtak tilgjengelige
- Mulighet for å montere egne håndtak ved bruk av standard firkantskrue (8 mm)
NØKKEL AZM 170-B25-L-G2
- Dørhengsel på venstre side (Visningspunkt mot det farlige området)
- med T-grep
- Ergonomisk betjening
- Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
- Ingen fremstikkende aktivator
- Enkel montering
- Flere dørhåndtak tilgjengelige
- Mulighet for å montere egne håndtak ved bruk av standard firkantskrue (8 mm)
NØKKEL AZM 170-B25-R-G1
- høyrehengslet dør (Visningspunkt mot det farlige området)
- med Stjernegrep
- Ergonomisk betjening
- Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
- Ingen fremstikkende aktivator
- Enkel montering
- Flere dørhåndtak tilgjengelige
- Mulighet for å montere egne håndtak ved bruk av standard firkantskrue (8 mm)
NØKKEL AZM 170-B25-R-G2
- høyrehengslet dør (Visningspunkt mot det farlige området)
- med T-grep
- Ergonomisk betjening
- Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
- Ingen fremstikkende aktivator
- Enkel montering
- Flere dørhåndtak tilgjengelige
- Mulighet for å montere egne håndtak ved bruk av standard firkantskrue (8 mm)
Tilbehør AZM 170
TK-M5
- For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør
- For vedlikehold, installasjon etc.