AZM 170I-B5
- Double-insulated
- Individual coding
- Coding level "High" according to ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Compact design
- Interlock with protection against incorrect locking.
- Long life
- High holding force
- Particularly suitable for front mounting
Produkt-typebetegnelse: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
uten | IDC-avslutningsmetode |
SK | Skrueforbindelse |
(2) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
02 | 2 NC-kontakter |
(3) | |
uten | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
I | individuelt kodet |
(4) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
(5) | |
uten | kabelforfeste |
ST | Stik M12 x 1 |
(6) | |
B1 | med nøkkel B1 |
B5 | med nøkkel B5 |
B6L | med nøkkel B6L |
B6R | med nøkkel B6R |
(7) | |
uten | Manuell tvangsåpning |
2197 | Manuell utløsing fra siden (åpner med spenning) |
1637 | gullbelagte kontakter |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakter / 1 NC-kontakt |
11/02 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakter / 2 NC-kontakter |
12/00 | 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter / - |
12/11 | 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakt / 1 NO-kontakter / 1 NC-kontakt |
12/02 | 1 NO-kontakt / 2 NC-kontakter / 2 NC-kontakter |
02/01 | 2 NC-kontakter - / 1 NC-kontakt, - |
02/10 | 2 NC-kontakter, -/ 1 NO-kontakt, - |
(2) | |
uten | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(3) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
(4) | |
B1 | med nøkkel B1 |
B5 | med nøkkel B5 |
B6L | med nøkkel B6L |
B6R | med nøkkel B6R |
(5) | |
1637 | gullbelagte kontakter |
(6) | |
2197 | Manuell tvangsåpning for åpner med spenning |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.