AZM 170I-B5

AZM 170I-B5

  • Double-insulated
  • Individual coding
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Compact design
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Long life
  • High holding force
  • Particularly suitable for front mounting
Produkt-typebetegnelse:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
utenIDC-avslutningsmetode
SKSkrueforbindelse

(2)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
022 NC-kontakter

(3)
utenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N
Iindividuelt kodet

(4)
utenåpner med spenning
Adriftsspenning

(5)
utenkabelforfeste
STStik M12 x 1

(6)
B1med nøkkel B1
B5med nøkkel B5
B6Lmed nøkkel B6L
B6Rmed nøkkel B6R

(7)
utenManuell tvangsåpning
2197Manuell utløsing fra siden (åpner med spenning)
1637gullbelagte kontakter

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakter / 1 NC-kontakt
11/021 NO-kontakt / 1 NC-kontakter / 2 NC-kontakter
12/001 NO-kontakt / 2 NC-kontakter / -
12/111 NO-kontakt / 2 NC-kontakt / 1 NO-kontakter / 1 NC-kontakt
12/021 NO-kontakt / 2 NC-kontakter / 2 NC-kontakter
02/012 NC-kontakter - / 1 NC-kontakt, -
02/102 NC-kontakter, -/ 1 NO-kontakt, -

(2)
utenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(3)
utenåpner med spenning
Adriftsspenning

(4)
B1med nøkkel B1
B5med nøkkel B5
B6Lmed nøkkel B6L
B6Rmed nøkkel B6R

(5)
1637gullbelagte kontakter

(6)
2197Manuell tvangsåpning for åpner med spenning
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Current, Utilisation category DC-13

Holdekraft

Note (Switching element)

Note (General)

Isolasjonsspenning

AZM 170-02ZRI-B5 24VAC/DC

Varenummer 101140802

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 24VAC/DC

Varenummer 101144339

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170-02ZRIA-B5 24VAC/DC

Varenummer 101140804

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170-02ZRIA-ST-B5 24VAC/DC

Varenummer 101144342

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170-11ZRI-B5 24VAC/DC

Varenummer 101140801

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170-02ZIA-B5 24VAC/DC

Varenummer 103026783

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170ST-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Varenummer 103006398

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170SK-02/10ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Varenummer 103045797

Solenoid interlock

Til artikkel