Arkiv
AZM 200
- Plast bryterhus
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- Selvovervåkende seriekabling
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
- Intelligent diagnose
- Manuell tvangsåpning
Produkt-typebetegnelse: AZM 200(1)(2)-T-(3)(4) |
(1) | |
uten | Vernelås overvåket > |
B | Aktivator overvåket |
(2) | |
SK | Skrueforbindelse |
CC | Fjærtrinseforbindelse |
ST1 | Konnektor M23 x 1, 8+1-polet) |
ST2 | Konnektor M12 x 1, 8-polet) |
(3) | |
1P2P | 1 diagnoseutgang og 2 sikkerhetsutganger, p-type |
1P2PW | lik - 1P2P, kombinert diagnosesignal: vaktdør lukket og forriglingsenhet låst |
SD2P | Seriell diagnoseutgang og 2 sikkerhetsutganger, p-type |
(4) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Arbeidstempratur, maksimum
Aktivator overvåket
driftsspenning
åpner med spenning
Seriell diagnostikk
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Systemkomponenter
Actuator
Accessories