AZM 200ST2-T-1P2PW
AZM 200ST2-T-1P2PW
Produkt-typebetegnelse: AZM 200(1)(2)-T-(3)(4) |
(1) | |
uten | Vernelås overvåket > |
B | Aktivator overvåket |
(2) | |
SK | Skrueforbindelse |
CC | Fjærtrinseforbindelse |
ST1 | Konnektor M23 x 1, 8+1-polet) |
ST2 | Konnektor M12 x 1, 8-polet) |
(3) | |
1P2P | 1 diagnoseutgang og 2 sikkerhetsutganger, p-type |
1P2PW | lik - 1P2P, kombinert diagnosesignal: vaktdør lukket og forriglingsenhet låst |
SD2P | Seriell diagnoseutgang og 2 sikkerhetsutganger, p-type |
(4) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
- Vernelås overvåket
- Stikkontakt M12, 8-polet
- Plast bryterhus
- Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- Selvovervåkende seriekabling
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
- Intelligent diagnose
- Manuell tvangsåpning
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
AZM 200ST2-T-1P2PW |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101210048 |
EAN (European Article Number) |
4030661384016 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Aktivt prinsipp |
induktiv |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Reaksjonstid, maksimum |
60 ms |
Farens varighet, maksimum |
120 ms |
Bruttovekt |
609 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenning |
Ja |
Vernelås overvåket |
Ja |
Manuell tvangsåpning |
Ja |
Kortslutningsdeteksjon |
Ja |
Kortslutningsgjenkjenning |
Ja |
Seriekabling |
Ja |
Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetslåsfunksjon
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori |
4 |
PFH-verdi |
4,00 x 10⁻⁹ /h |
PFD-verdi |
1,00 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - forriglingsfunksjon
Performance Level, up to |
d |
Kontrollkategori |
2 |
PFH-verdi |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
PFD-verdi |
2,20 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Klemmekraft iht. EN ISO 14119 |
2 000 N |
Note (clamping force FZh) |
1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Klemmekraft, maksimum |
2 600 N |
Note (clamping force Fmax) |
1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Holdekraft |
30 N |
Aktueringshastighet, maksikum |
0,2 m/s |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Konnektor M12, 8-polet |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
50 mm |
Bredde på sensor |
40 mm |
Høyde på sensor |
220 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fuktighet, minimum |
30 % |
Relativ fuktighet, maksimum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
32 VDC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. VDE 0100 |
3 |
Elektriske data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
600 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
driftssstrøm |
50 mA |
Tid til beredskap, maksimum |
4 000 ms |
Brytefrekvens, cirka |
1 Hz |
Elektrisk sikringsytelse, maksimum |
2 A |
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Koblingsterskeler for magnetinnganger |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Magnet switch-on time |
100 % |
Electrical data - Safety digital inputs
Koplingsterskler på sikkerhetsinnganger |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Driftsstrøm for sikkerhetsinngangene ved 24 V |
5 mA |
Electrical data - Safety digital outputs
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger) |
250 mA |
Voltage drop Ud, maximum |
4 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,25 A |
Elektriske data - diagnoseutgang
Voltage drop Ud, maximum |
4 V |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,05 A |
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) |
Koblingsforhold: gul lysdiode Feil funksjonell defekt: rød lysdiode Tilførselsspenning UB: grønn lysdiode |
Pin-tildeling
PIN 1 |
A1 Matespenning |
PIN 2 |
X1 Sikkerhetsinngang 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Sikkerhetsutgang 1 |
PIN 5 |
OUT DIagnostisk utgang |
PIN 6 |
X2 Sikkerhetsinngang 2 |
PIN 7 |
Y2 Sikkerhetsutgang 2 |
PIN 8 |
IN Solenoidkontroll |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. Trekantnøkkel for AZM 200 |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
AZ/AZM 200-B1 |
Note
Note (General) |
Så lenge aktueringsenheten forblir satt inn i den magnetiske forriglingen, kan den ulåste sikkerhetsvakten låses på nytt. Sikkerhetsutgangene vil så bli aktivert igjen. Det er derfor ikke nødvendig å åpne vakten. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
TÜV-sertifisering
UL sertifikat
kablingseksempel (elektr. kabling)
Brosjyre
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Kontaktplassering
kablingseksempel
103013909 AZM201Z-ST2-T-1P2PW
- åpner med spenning
- Vernelås overvåket
- Plast bryterhus
- Max. lengde på sensorkjedet 200 m
- Selvovervåkende seriekabling
- 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
- Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
- Egnet for henslede vern og skyvevern
- Intelligent diagnose
- Manuell tvangsåpning
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Høy holdekraft 2000 N
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 10:38