AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC
AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC
Produkt-typebetegnelse: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 NC-kontakter / NO-kontakter 2 |
11/02 | 3 NC-kontakter / 1 NO-kontakt |
11/20 | 1 NC-kontakt / 3 NO-kontakter |
02/11 | 3 NC-kontakter / 1 NO-kontakt |
02/20 | 2 NC-kontakter / 2 NO-kontakter |
02/02 | 4 NC-kontakter |
(2) | |
X | Beskyttelsestype IP54 |
Z | Beskyttelsestype IP67 |
(3) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
(4) | |
STR | Konnektor M23 høyre |
ST | Konnektor M23 bunn |
(5) | |
uten | Uten manuell tvangsåpning |
E | Manuell utløser med trekantnøkkel |
F | med trekantnøkkel (sikret med låseskrue) |
FE | med trekantnøkkel |
RS | Manuell utløser med nøkkel |
T | Nødutgang med slagtast (bare for åpner med spenning) |
TE | Nødutgang og manuell utløser, utvendig montering (bare for åpner med spenning) |
TEI | Nødutgang og manuell utløser, innvendig montering (bare for åpner med spenning) |
NS | Nødutgang med låseknapp |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | gullbelagte kontakter |
(1) | |
A | driftsspenning |
(2) | |
ST | Konnektor M23 høyre |
uten | åpner med spenning |
STR | Konnektor M23 bunn |
(3) | |
uten | Uten manuell tvangsåpning |
E | Manuell utløser med trekantnøkkel (bare for åpner med spenning) |
(4) | |
1637 | gullbelagte kontakter |
- Kulereile justrbar til 400 N
- Problemfri åpning av dører under spenning ved hjelp av hevarmsystem
- 2 brytere i én innkapsling
- Ex-versjon tilgjengelig
- Manuell tvangsåpning
- 160 mm x 100 mm x 46,5 mm
- metallhus
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Robust design
- Lang levetid
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Skrueklemmetilkobling
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101174583 |
EAN (European Article Number) |
4030661332079 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Tillatelser - Standard
Data |
BG cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt prinsipp |
elektromekanisk |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Bruttovekt |
968 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenning |
Ja |
Manuell tvangsåpning |
Ja |
Antall aktiveringsretninger |
1 |
Antall eksterne kontakter |
1 |
Antall sikkerhetskontakter |
3 |
Antall vernedører |
1 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
2 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Klemmekraft iht. EN ISO 14119 |
3 500 N |
Holdekraft, minimum |
150 N |
Holdekraft, maksimum |
400 N |
tvangsbrytende vandring |
5 mm |
Tvangsbrytende kraft, minimum |
15 N |
Aktueringshastighet, maksikum |
0,2 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
2 x 0,75 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2 x 2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
46,5 mm |
Bredde på sensor |
160 mm |
Høyde på sensor |
100 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP54 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende ikke-ising |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
6 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
Elektriske strømforbruk, maksimum |
10 W |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
skyvbar sikkerhetsvern hengslet beskyttelsesanordning |
Note
Note (Manual release) |
Bare brukt på enheter med strøm for å åpne Utløsning ved hjelp av sylinderlås Tilbakestilling kan bare utføres av autorisert personale med nøkkel. I avmontert tilstand er verneinnretningen beskyttet mot utilsiktet lukking. Med nøkkel |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
BG-testsertifikat
UL sertifikat
CCC-sertifisering
Info
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 415 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 01:55