AZM 415
- metallhus
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Robust design
- Lang levetid
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Skrueklemmetilkobling
Produkt-typebetegnelse: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 NC-kontakter / NO-kontakter 2 |
11/02 | 3 NC-kontakter / 1 NO-kontakt |
11/20 | 1 NC-kontakt / 3 NO-kontakter |
02/11 | 3 NC-kontakter / 1 NO-kontakt |
02/20 | 2 NC-kontakter / 2 NO-kontakter |
02/02 | 4 NC-kontakter |
(2) | |
X | Beskyttelsestype IP54 |
Z | Beskyttelsestype IP67 |
(3) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
(4) | |
STR | Konnektor M23 høyre |
ST | Konnektor M23 bunn |
(5) | |
uten | Uten manuell tvangsåpning |
E | Manuell utløser med trekantnøkkel |
F | med trekantnøkkel (sikret med låseskrue) |
FE | med trekantnøkkel |
RS | Manuell utløser med nøkkel |
T | Nødutgang med slagtast (bare for åpner med spenning) |
TE | Nødutgang og manuell utløser, utvendig montering (bare for åpner med spenning) |
TEI | Nødutgang og manuell utløser, innvendig montering (bare for åpner med spenning) |
NS | Nødutgang med låseknapp |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | gullbelagte kontakter |
(1) | |
A | driftsspenning |
(2) | |
ST | Konnektor M23 høyre |
uten | åpner med spenning |
STR | Konnektor M23 bunn |
(3) | |
uten | Uten manuell tvangsåpning |
E | Manuell utløser med trekantnøkkel (bare for åpner med spenning) |
(4) | |
1637 | gullbelagte kontakter |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Tetthetsgrad
Klemmekraft iht. EN ISO 14119
Antall eksterne kontakter
Antall sikkerhetskontakter
Nødåpning
Nødutgang
driftsspenning
åpner med spenning
Systemkomponenter
Nøkkel
Dørhåndtakssystem STS