AZM 415

AZM 415

  • metallhus
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Robust design
  • Lang levetid
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Skrueklemmetilkobling
Produkt-typebetegnelse:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 NC-kontakter / NO-kontakter 2
11/023 NC-kontakter / 1 NO-kontakt
11/201 NC-kontakt / 3 NO-kontakter
02/113 NC-kontakter / 1 NO-kontakt
02/202 NC-kontakter / 2 NO-kontakter
02/024 NC-kontakter

(2)
XBeskyttelsestype IP54
ZBeskyttelsestype IP67

(3)
utenåpner med spenning
Adriftsspenning

(4)
STRKonnektor M23 høyre
STKonnektor M23 bunn

(5)
utenUten manuell tvangsåpning
EManuell utløser med trekantnøkkel
Fmed trekantnøkkel (sikret med låseskrue)
FEmed trekantnøkkel
RSManuell utløser med nøkkel
TNødutgang med slagtast (bare for åpner med spenning)
TENødutgang og manuell utløser, utvendig montering (bare for åpner med spenning)
TEINødutgang og manuell utløser, innvendig montering (bare for åpner med spenning)
NSNødutgang med låseknapp

(6)
24VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637gullbelagte kontakter

(1)
Adriftsspenning

(2)
STKonnektor M23 høyre
utenåpner med spenning
STRKonnektor M23 bunn

(3)
utenUten manuell tvangsåpning
EManuell utløser med trekantnøkkel (bare for åpner med spenning)

(4)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Tetthetsgrad

tvangsbrytende vandring

Klemmekraft iht. EN ISO 14119

Merknad (app-applikasjoner)

Antall vernedører

Koblingselement

Konnektor stikk

AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC

Varenummer 101186203

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC

Varenummer 101186204

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/02ZPKE 24VAC/DC

Varenummer 101186853

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/02ZPKFE 230VAC

Varenummer 101205549

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/02ZPKFE 24V AC/DC

Varenummer 101209214

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/02ZPKT 24VAC/DC

Varenummer 101186831

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

Varenummer 101174589

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC

Varenummer 101174583

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/11ZPK 230VAC

Varenummer 101174546

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/11ZPK 24VAC/DC

Varenummer 101174507

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/11ZPKA 110VAC

Varenummer 101174557

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/11ZPKA 230 VAC

Varenummer 101174560

Solenoid interlock

Til artikkel