AZM 415-STS30-04

Varenummer: 101176763

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Forriglingshåndtak
  • Egnet for alle typer vern
  • passer i kombinasjon med EX-AZM 415

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZM 415-STS30-04

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101176763

EAN (European Article Number)

4030661307268

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Gobale egenskaper

Bruttovekt

1 500 g

Mekaniske data

Dørhengsel

Venstre

Klippekraft

30 000 N

Actuator mounted

Inne

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.: Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.

Merknad (inkludert ved levering, antall og type)

(parts marked grey in the dimensional drawing)

Leveringsomfang for monteringsmateriell

Monteringsplate for sikkerhetsbryter

Note

Note (General)

For aktivatorer montert på insiden må monteringsplate MP TG-01 brukes for å feste dørhåndtaket til profilen.

Merk - måltegning

Note

Tegningene vises alltid sett fra bryteren.

Språk filter

Bruksanvisning og konformitetserklæring

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 19.04.2024, 21:02