AZM 415-STS30-05
AZM 415-STS30-05
- Forriglingshåndtak
- Egnet for alle typer vern
- passer i kombinasjon med EX-AZM 415
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZM 415-STS30-05 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101176766 |
EAN (European Article Number) |
4030661307275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
1 945 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
nødhåndtak |
Ja |
Mekaniske data
Dørhengsel |
Høyre |
Klippekraft |
30 000 N |
Actuator mounted |
Utenfor |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.: Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat. |
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Aktivator inkl. monteringsplate Nødhåndtak inkludert monteringsplate (parts marked grey in the dimensional drawing) |
Leveringsomfang for monteringsmateriell |
Monteringsplate for sikkerhetsbryter |
Merk - måltegning
Note |
Tegningene vises alltid sett fra bryteren. |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.04.2024, 20:08