AZM 415-STS30-08

Varenummer: 101176900

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Forriglingshåndtak
  • Egnet for alle typer vern
  • passer i kombinasjon med EX-AZM 415

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZM 415-STS30-08

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101176900

EAN (European Article Number)

4030661307305

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Gobale egenskaper

Bruttovekt

1 460 g

Mekaniske data

Dørhengsel

Venstre

Klippekraft

30 000 N

Actuator mounted

Utenfor

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.: Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.

Merknad (inkludert ved levering, antall og type)

(parts marked grey in the dimensional drawing)

Leveringsomfang for monteringsmateriell

Monteringsplate for sikkerhetsbryter

Merk - måltegning

Note

Tegningene vises alltid sett fra bryteren.


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.04.2024, 23:52