AZM 150
- Plast bryterhus
- 8 startplan med roterende hode
- Enkel montering, spesielt på 40 mm-profiler
Produkt-typebetegnelse: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | Magnet: 2 NC-kontakter; nøkkel: 1 NC-kontakt / 1 NC-kontakt |
11/11 | Magnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt; nøkkel: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt |
11/02 | Magnet: 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakt; nøkkel: 2 NC-kontakter |
02/02 | Magnet: 2 NC-kontakter; nøkkel 2 NC-kontakter |
(2) | |
uten | standard kodet |
I | individuelt kodet |
(3) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
(4) | |
uten | Med manuell tvangsåpning dekselsidig |
N | Nødåpning |
(5) | |
24VDC | Us: 24 VDC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
Merk: | Aktuator inkludert ved individuelt kodede apparatutførelser I: |
B1 | med nøkkel B1 |
B5 | med nøkkel B5 |
B6L | med nøkkel B6L |
B6R | med nøkkel B6R |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Antall sikkerhetskontakter
Nødåpning
Nødutgang
driftsspenning
åpner med spenning
Systemkomponenter
Nøkkel
Accessories