AZM190-B1
Varenummer:
131029965
AZM190-B1
Varenummer:
131029965
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Rett nøkkel
- Spesielt egnet for skyvedører
- Kompenserer for toleranser ved hjelp av gummibufferter
Bestillingsinformasjon
Reserve-artikkelnummer |
101029965 |
Produkt-typebetegnelse |
AZM190-B1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
131029965 |
EAN (European Article Number) |
8905236105777 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Bruttovekt |
38 g |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
350 mm |
Nøkkel |
rett |
Note
Note (General) |
Akselen på hengselet bør være 10 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan På hengslede vern, minium aktiveringsradius ved 90° til aktivatorplanet 350 mm minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 650 mm |
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
Aktiveringsradius
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM190 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock) |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Pune, November 14, 2022 |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.04.2024, 07:48