AZM 300 AS
- hygienic design
- Protection class IP 69
- Solenoid interlock with integrated AS-i Safety Interface
- Universal repeatedly teachable or individual coding because of the RFID technology
- I-variants with coding level HIGH to ISO 14119
- Suitable for hinged and sliding guards
- 2 integrated snap-in stages
Produkt-typebetegnelse: AZM300(1)(2)-ST-AS-(3)(4)(5) |
(1) | |
Z | Vernelås overvåket > |
B | Aktivator overvåket |
(2) | |
uten | Standard koding |
I1 | individuelt kodet |
I2 | Individuelt kodet, multippel innlæring |
(3) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
(4) | |
uten | Magnettilførsel gjennom AS-grensesnittet |
P | Magnettilførsel av 24 VDC (Aux) |
(5) | |
uten | Manuell tvangsåpning |
N | Nødåpning |
T | Nødutgang |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Aktivator overvåket
Nødåpning
Nødutgang
driftsspenning
åpner med spenning
Systemkomponenter
Actuator
Accessories
MP-AZ/AZM300-1
- Adapter plate made of plastic for use on flush doors
- Outer contour optimised for AZM300
MS-AZ/AZM300-B1-1
- Aluminium protective plate as a screen
- Threaded heads made of aluminium with M6 thread incl. rubber discs
- For use on glass and plastic doors on machines with high design requirements