AZM40-B1
Varenummer:
103034199
AZM40-B1
Varenummer:
103034199
- Versatile installation with 180° actuator angle flexibility
- Easy adjustment
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZM40-B1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103034199 |
EAN (European Article Number) |
4030661535241 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
192 g |
Mekaniske data
Nøkkel |
rett |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
40 mm |
Bredde på aktivator |
40 mm |
Høyde for aktivator |
20 mm |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Brukseksempel generelt
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.04.2024, 13:47