AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

Varenummer: 103037334

Produkt-typebetegnelse:
AZM40(1)-(2)-ST-1P2P-(3)

(1)
ZVernelås overvåket >
BAktivator overvåket

(2)
utenstandard kodet
I1individuelt kodet
I2individuelt kodet, kan innlæres på nytt

(3)
utenDykkboringer for flathodeskruer (standard)
PHPlan kapsling for fremstikkende skruer
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Kompakt, flat utforming
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • Høy holdekraft 2000 N
  • Holdekraft 40 N
  • RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • Individuelle kodevarianter med høy koding til ISO 14119
  • Bare en versjon for hengslede og skyvedører
  • Aktuator kan starte tumbler uendelig innen en 180 vinkel.
  • Symmetrisk konstruksjon, skrudd på begge sider

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103037334

EAN (European Article Number)

4030661543765

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

FCC

IC

ANATEL

Gobale egenskaper

Standard

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Generell informasjon

individuelt kodet

Kodenivå i henhold til ISO 14119

Høy

Aktivt prinsipp

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dB/m

Kapslingsmateriale

Light alloy die cast and plastic (glass-fibre reinforced thermoplastic)

Reaksjonstid, maksimum

100 ms

Farens varighet, maksimum

200 ms

Responstid for sikkerhetsutgangene når de er slått av av sikkerhetsinngangene, maksimum

1,5 ms

Bruttovekt

305 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Vernelås overvåket

Ja

Fast posisjon

Ja

Manuell tvangsåpning

Ja

Kortslutningsdeteksjon

Ja

Kortslutningsgjenkjenning

Ja

Seriekabling

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Klassifisering - sikkerhetslåsfunksjon

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori

4

PFH-verdi

1,10 x 10⁻⁹ /h

PFD-verdi

8,90 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 år

Klassifisering - forriglingsfunksjon

Performance Level, up to

d

Kontrollkategori

2

PFH-verdi

3,00 x 10⁻⁹ /h

PFD-verdi

2,40 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Mission time

20 år

Mekaniske data

Forriglingsprinsipp

bistabil

Mechanical life, locking cycles

1 000 000 bevegelser

Mechanical life, actuator cycles

200 000 bevegelser

Klemmekraft iht. EN ISO 14119

2 000 N

Klemmekraft, maksimum

2 600 N

Holdekraft

40 N

Note (Latch force)

+/- 25%

Aktueringshastighet, maksikum

0,5 m/s

Montering

Flate monteringshull

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fixing screws, minimum

4 Nm

Tightening torque of the fixing screws, maximum

6 Nm

Note

Observe the maximum tightening torque of the fixing screws used.

Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3

Sikret bryteravstand "PÅ"

1 mm

Sikret bryteravstand "AV"

8 mm

Mechanical data - Connection technique

Length of sensor chain, maximum

30 m

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Konnektor stikk

Konnektor M12, 8-polet, A-kodet

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

119,5 mm

Bredde på sensor

40 mm

Høyde på sensor

20 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

IP66

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Relativ fuktighet, maksimum

93 %

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ikke-ising

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2 000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

32 VDC

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad iht. VDE 0100

3

Elektriske data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

100 mA

Current consumption magnet at switching moment, peak

600 mA / 100 ms

Rated operating voltage

24 VDC

driftssstrøm

1 200 mA

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1

100 A

External wire and device fuse rating

2 A gG

Tid til beredskap, maksimum

4 000 ms

Brytefrekvens, maksimum

0,25 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Elektrisk sikringsytelse, maksimum

2 A

Elektriske data - Solenoidkontroll INN

Designation, Magnet control

IN

Koblingsterskeler for magnetinnganger

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

40 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C0

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Current consumption at 24V, minimum

10 mA

Current consumption at 24V, maximum

15 mA

Electrical data - Safety digital inputs

Designation, Safety inputs

X1 and X2

Koplingsterskler på sikkerhetsinnganger

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Driftsstrøm for sikkerhetsinngangene ved 24 V

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital outputs

Designation, Safety outputs

Y1 and Y2

Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)

250 mA

Sikkerhetsutgang

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,25 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

0,5 ms

Classification ZVEI CB24I, Source

C2

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

C2

Elektriske data - diagnoseutgang

Designation, Diagnostic outputs

OUT

Design of control elements

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,05 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,05 A

Statusvisning

Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator)

Koblingsforhold: gul lysdiode

Feil funksjonell defekt: rød lysdiode

Tilførselsspenning UB: grønn lysdiode

Pin-tildeling

PIN 1

A1 Matespenning

PIN 2

X1 Sikkerhetsinngang 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Sikkerhetsutgang 1

PIN 5

OUT DIagnostisk utgang

PIN 6

X2 Sikkerhetsinngang 2

PIN 7

Y2 Sikkerhetsutgang 2

PIN 8

IN Solenoidkontroll

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

AZM40-B1-PH

Språk filter

ANATEL certification

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Video ID: AZM40

Product information: Solenoid interlock with guard locking series AZM40 (Vimeo)


Video ID: Mr-Safety-AZM40

Mr. Safety: Product presentation AZM40 (Youtube)


Mr. Safety: Product presentation AZM40 (Vimeo)


Video ID: AZM40-GID-AWARD

GID Award 3. Platz (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM40
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5815.00/21
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 21, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM40
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with safe locking function
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5815.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, June 21, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 16.04.2024, 11:38