BDF100-NH-G-ST
Varenummer:
101215862
BDF100-NH-G-ST
Varenummer:
101215862
Produkt-typebetegnelse: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | NØDSTOP-slagtast uten beskyttende krage |
NHK-G | NØDSTOP-slagtast med beskyttende krage |
(2) |
(1) | |
20 | 2 NO-kontakter |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
(2) | |
LT.. | Opplyst trykknapp (valg farge) |
LM.. | Opplyst signal (valg farge) |
DT.. | Trykknapp (valg farge) |
WS 20/30 | Valgbryter, 2/3 bryterstillinger |
WT 20/30 | Valgbryter, 2/33 bryterstillinger |
SW 20 | Nøkkelbryter / -tast, 2 bryterstillinger |
(3) | |
uten | uten indikatorlampe |
G/RD | Signallampe rød |
G/GN | Signallampe grønn |
G/YE | Signallampe gul |
G/BU | Signallampe blå |
G/WH | Signallampe hvit |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
- Nødstopp forrigling trykknapp
- Plast bryterhus
- slankt støtsikkert hus
- skal monteres på kommersielt tilgjengelige aluminiumsprofiler
- installeres i en ergonomisk gunstig posisjon
- stort utvalg av Opplyste trykknapper, Brytervelgere, LED-indikatorlys, Brytervelger med nøkkel og Nødstoppsknapper
- Feltmerking med separat plastdeksel
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BDF100-NH-G-ST |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101215862 |
EAN (European Article Number) |
4030661448428 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Klimatisk stress |
DIN EN 60068 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Farge på husoverdelen |
gul |
Positions used, position 1 |
Nødstopp forrigling trykknapp |
Bruttovekt |
140 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Nødstoppknapp |
Ja |
Antall åpnere |
2 |
Antall lukkere |
1 |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Konnektorplugg M12, 8-polet |
Mekaniske data - mål
Bredde |
40 mm |
Høyde |
99 mm |
Dybde |
69 mm |
Omgivelsesbetingelser
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. VDE 0100 |
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
Diagram
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BDF100 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 5, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF100 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.03.2024, 12:24